17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブ 61-9939-25

アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブ

通常単価(税別)
26,134
税込単価
28,747
通常出荷日:8日目

【特長】・無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。・夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可...

詳細を確認

    型番:

    61-9939-25
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-9939-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,134
    ( 28,747 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。
    ・夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。
    ・昼間に点灯チェックができます。
    【商品仕様】
    ・材質:ポリ塩化ビニール
    ・サイズ:Φ22mm×10m
    ・重量:約3.2kg
    ・10mチューブ(2本)とソーラーユニットのセットで、1ユニットとなります。
    ・ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、Sカン付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブの型番61-9939-25のページです。 型番61-9939-25に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブ
    日本緑十字社 PKC-200 LEDソーラーチューブ
    LEDソーラーチューブ
    ピカチューブ
    脱着式プラチェーン TPC6KJ-50
    S字フック 2個組 PFシリーズ
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社トラスコ中山アズワン
    通常価格26,13426,13420,12310,99913,714200
    通常出荷日8日目8日目4日目4日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト