17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CHB-A-KG チェインバー 61-3429-60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CHB-A-KG チェインバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3429-60

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・チェインバーに蛍光色が新登場。
・コーンをバリケードに早変わりさせるコーン用チェインです。コンパクトに収納できるのも魅力です。人・車両の進入禁止や資材の保管場所の境界に。
【商品仕様】
・材質:チェイン/ポリエチレン 、リング/ステンレス
・サイズ:長さ2m・(リング)100mmφ
・ステンレスリング・両端2個付
・線径:6.0mmφ
・標準サイズ:(A)23.5mm・(B)7mm
・カラーコーン、コーンウェイトは別売
・CHB-A-KG

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト