17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールチェーン(玉鎖)

ボールチェーン(玉鎖)

通常単価(税別)
22,50045,900特別価格
税込単価
24,75050,490特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】・チェーンの片側に連結用金具(コネクター)が付いており、バルブ表示札の設置などに簡単・便利です...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(丸)(φ)

  • サイズ(長手)(mm)

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ(丸)

(φ)

サイズ(長手)

(mm)

材質

最小発注数量
2.5
150
真鍮クロームメッキ
1個
2.3
150
ステンレス
1個
2.5
300
真鍮クロームメッキ
1個
2.3
300
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,500
( 24,750 )
15日目
29,700
( 32,670 )
8日目
38,50037,171
( 40,888 )
8日目
45,90043,416
( 47,758 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンの片側に連結用金具(コネクター)が付いており、バルブ表示札の設置などに簡単・便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールチェーン(玉鎖)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールチェーン(玉鎖)
ドア用表示ステッカー 863シリーズ
蓄光ボール(ミニ)
プラスチックチェーン 蛍光緑
鎖 I/G/H
シャイニングリフレクター R-200
メーカーアズワンアズワンマイストアズワン日本緑十字社HOWA
通常価格22,500-766 -4831,021 -380 -2,051
通常出荷日8日目〜1日目2日目8日目4日目9日目
使用形体吊るす-吊るす-吊るす貼る
形状関連商品-丸型-関連商品丸型
粘着・テープ無し-無し-無し有り
入数300本1箱-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト