17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LU666-2 プレート防犯カメラ作動中 61-7431-52

LU666-2 プレート防犯カメラ作動中

通常単価(税別)
883
税込単価
971
通常出荷日:10日目

【特長】・光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレートです。【商品仕様】・サイズ:58Φmm×2mm

詳細を確認

型番:

61-7431-52
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7431-52の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
丸型
サイズ(丸)(φ)
58
粘着・テープ
有り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-7431-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
883
( 971 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:58Φmm×2mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LU666-2 プレート防犯カメラ作動中の型番61-7431-52のページです。 型番61-7431-52に関する仕様情報を記載しております。
LU666-2 プレート防犯カメラ作動中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LU666-2 プレート防犯カメラ作動中
ガラス用ステンレス衝突防止プレート
シャイニングリフレクター R-27
シャイニングリフレクター R-60
蓄光ボール(ミニ)
シャイニングリフレクター R-100
メーカーアズワンHOWAHOWAマイストHOWA
通常価格8831,167432 -294 -483443
通常出荷日10日目3日目2日目〜9日目2日目3日目〜
使用形体貼る貼る貼る貼る吊るす貼る
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
サイズ(丸)(φ)5830276015100
粘着・テープ有り有り有り有り無し有り

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト