17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CJ555-2 プレート 引く/PULL 61-7423-80

CJ555-2 プレート 引く/PULL

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:4日目

【特長】・耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:55×55×...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    正方形
  • サイズ(短手) (mm)
    55
  • サイズ(長手) (mm)
    55
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7423-80
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7423-80の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
正方形
サイズ(短手)(mm)
55
サイズ(長手)(mm)
55
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7423-80
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:55×55×2mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CJ555-2 プレート 引く/PULLの型番61-7423-80のページです。 型番61-7423-80に関する仕様情報を記載しております。
CJ555-2 プレート 引く/PULLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CJ555-2 プレート 引く/PULL
CJ555-1 プレート 押す/PUSH
SK-SS-2F サイン
反射ステッカー ホワイト 防犯カメラH2W
光 ドアサイン ISケース 2人用
光 ドアサイン ILケース 2人用
メーカーアズワンアズワン神栄ホームクリエイト日東エルマテリアル
通常価格55055014,6694602,6251,469
通常出荷日4日目5日目15日目1日目5日目5日目
使用形体貼る貼るねじ固定貼る貼る貼る
形状正方形正方形正方形正方形横型横型
サイズ(短手)(mm)5555200507775
サイズ(長手)(mm)5555200150195197
粘着・テープ有り有り無し有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト