17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KM90 プレート 赤矢印 61-7412-15

KM90 プレート 赤矢印【5個入り】

通常単価(税別)
465
税込単価
512
通常出荷日:5日目

【特長】・アクリル製の切り文字(矢印)です。【商品仕様】・サイズ:45mm×150mm×2mm

詳細を確認

型番:

61-7412-15
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-7412-15の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
文字・記号型
サイズ(短手)(mm)
45
サイズ(長手)(mm)
150
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7412-15
最小発注数量
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
465
( 512 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル製の切り文字(矢印)です。
【商品仕様】
・サイズ:45mm×150mm×2mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KM90 プレート 赤矢印の型番61-7412-15のページです。 型番61-7412-15に関する仕様情報を記載しております。
KM90 プレート 赤矢印のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KM90 プレート 赤矢印
ラムサインボード 黄地/赤矢印反射
サンコー カラーサインボード 「立入禁止」横 赤
日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエロー
仙台銘板 ワンタッチガードレール用簡易矢印板
ドアプレート 「○○/○○」
メーカーアズワン三甲三甲日東エルマテリアル仙台銘板アズワン
通常価格4652,3502,1933,8984,4701,950
通常出荷日5日目8日目8日目1日目1日目1日目〜
使用形体貼る置く置く貼る貼る貼る
形状文字・記号型横型横型縦型横型横型
サイズ(短手)(mm)452202809032540
サイズ(長手)(mm)1504034035000500130
粘着・テープ有り無し無し有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト