17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

締切 CLOSED

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

締切 CLOSED

販売終了

型番

61-7400-58

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

「締切 CLOSED」標示プレートです。
SUS304ヘアライン、真鍮金色メッキ、透明アクリル
の3種ございます。

指定中の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
正方形
サイズ(丸)(φ)
-
サイズ(短手)(mm)
60
サイズ(長手)(mm)
60
粘着・テープ
有り
色詳細
-
サイズ
60mm×60mm×1mm
商品詳細種別
SUS304ヘアライン
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト