17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Y3700-22 プレートヨコ型車内禁煙 61-7397-28

Y3700-22 プレートヨコ型車内禁煙【5個入り】

  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    30
  • サイズ(長手) (mm)
    70
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7397-28
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

61-7397-28の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
30
サイズ(長手)(mm)
70
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7397-28
最小発注数量
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160
( 176 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル製の標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:70mm×30mm×2mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Y3700-22 プレートヨコ型車内禁煙の型番61-7397-28のページです。 型番61-7397-28に関する仕様情報を記載しております。
Y3700-22 プレートヨコ型車内禁煙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Y3700-22 プレートヨコ型車内禁煙
Y810-13 プレートヨコ型 土足厳禁
ES721-1 プレート 禁煙
Y5150-135 プレート 出入口
Y5150-192 プレート 土足厳禁
エンビ無地板 エンビ-22
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格160220300465465350
通常出荷日5日目12日目12日目5日目9日目1日目〜
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る置く
形状横型横型横型横型横型縦型
サイズ(短手)(mm)3025205050120
サイズ(長手)(mm)708070150150360
粘着・テープ有り有り有り有り有り無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト