17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Y810-13 プレートヨコ型 土足厳禁 61-7397-27

Y810-13 プレートヨコ型 土足厳禁

  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    25
  • サイズ(長手) (mm)
    80
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7397-27
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7397-27の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
25
サイズ(長手)(mm)
80
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7397-27
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:80mm×25mm×2mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Y810-13 プレートヨコ型 土足厳禁の型番61-7397-27のページです。 型番61-7397-27に関する仕様情報を記載しております。
Y810-13 プレートヨコ型 土足厳禁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Y810-13 プレートヨコ型 土足厳禁
Y5150-192 プレート 土足厳禁
Y3700-22 プレートヨコ型車内禁煙
Y5150-135 プレート 出入口
KP145-11 プレート 開放厳禁
チークサイン NP-13
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンシロクマ
通常価格220465206560149486 -
通常出荷日12日目9日目5日目5日目1日目在庫品1日目〜
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る両面テープ
形状横型横型横型横型縦型横型
サイズ(短手)(mm)255030505520
サイズ(長手)(mm)801507015014040
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト