17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Y5150-192 プレート 土足厳禁 61-7394-06

Y5150-192 プレート 土足厳禁

通常単価(税別)
465
税込単価
512
通常出荷日:9日目

【特長】・アクリル製の標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:150mm×50mm×2mm

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    50
  • サイズ(長手) (mm)
    150
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

61-7394-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7394-06の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
50
サイズ(長手)(mm)
150
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7394-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
465
( 512 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル製の標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:150mm×50mm×2mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Y5150-192 プレート 土足厳禁の型番61-7394-06のページです。 型番61-7394-06に関する仕様情報を記載しております。
Y5150-192 プレート 土足厳禁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Y5150-192 プレート 土足厳禁
Y810-13 プレートヨコ型 土足厳禁
Y5150-135 プレート 出入口
KP145-11 プレート 開放厳禁
Y3700-22 プレートヨコ型車内禁煙
ドアプレート 「○○/○○」
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4652204651491601,950
通常出荷日9日目12日目5日目1日目5日目1日目〜
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状横型横型横型縦型横型横型
サイズ(短手)(mm)502550553040
サイズ(長手)(mm)1508015014070130
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト