17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KBボード 61-7392-91

KBボード

通常単価(税別)
745
税込単価
820
通常出荷日:5日目

【特長】・フックや、ドアノブなどに掛けられるヒモ付きの標示プレートです。

型番:

61-7392-91
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-7392-91の仕様・寸法情報

使用形体
吊るす
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
100
サイズ(長手)(mm)
170
粘着・テープ
無し
厚み(mm)
8

絞り込み条件

  • サイズ(短手)(mm)

  • サイズ(長手)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-7392-91

サイズ(短手)

(mm)

サイズ(長手)

(mm)

最小発注数量
100
170
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745
( 820 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックや、ドアノブなどに掛けられるヒモ付きの標示プレートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KBボードの型番61-7392-91のページです。 型番61-7392-91に関する仕様情報を記載しております。
KBボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KBボード
ABボードアクリル
プラスチックチェーン 蛍光緑
反射シート プリズム高輝度
テープ式車両用リフレクター
カッティングシート 450mm×12M
メーカーアズワンアズワンアズワンスリーエムジャパンキャットアイ中川ケミカル
通常価格745418 -1,021 -540 -5367,661 -
通常出荷日5日目9日目〜8日目1日目1日目1日目〜
使用形体吊るす吊るす-貼る貼る貼る
形状横型横型-縦型丸型横型
粘着・テープ無し無し-有り有り有り
厚み(mm)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト