ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます。


日本緑十字社
反射テープ 50mm×10m
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO トラ表示テープ
4.7通常価格(税別):413円~

ダイヤテックス
再帰反射テープ RF-30シリーズ トラ色タイプ
0通常価格(税別):2,500円~

ミスミ
トラ布テープ
4.6通常価格(税別):3,200円

トラスコ中山
高輝度蓄光テープ【JIS JD規格品】
0通常価格(税別):6,121円~

エスコ
脱鉛ビニールテープ JIS C2336適合品 19mm/50mm×20m
0通常価格(税別):214円~

寺岡製作所
カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m
4.5通常価格(税別):1,267円~

日東電工
No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ
4.8通常価格(税別):486円~

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ
4.6通常価格(税別):1,506円~

エスコ
脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m
4通常価格(税別):93円~