17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ札-C アルミ札 61-3434-83

アルミ札-C アルミ札【10個入り】

型番:

61-3434-83
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

61-3434-83の仕様・寸法情報

使用形体
ねじ固定
形状
三角形
サイズ(短手)(mm)
50
サイズ(長手)(mm)
80
粘着・テープ
無し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3434-83
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,437
( 2,681 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:アルミ
・入数:10枚1組
・サイズ:50×80×0.8mm
・5mmφ穴×1
・アルミフダ-C

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ札-C アルミ札の型番61-3434-83のページです。 型番61-3434-83に関する仕様情報を記載しております。
アルミ札-C アルミ札のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ札-C アルミ札
アルミ札 C
アルミ白無地板 894-54
番号付小判札 40×60
番号付小判札 30×45
光 無地板一つ穴 L80×W35
メーカーアズワン日本緑十字社アズワントラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,4372,47715,0001,3121,118 -133
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目〜4日目
使用形体ねじ固定-ねじ固定吊るす吊るす吊るす
形状三角形-正方形縦型縦型縦型
サイズ(短手)(mm)50-60040-35
サイズ(長手)(mm)80-60060-80
粘着・テープ無し-無し無し無し無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト