17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ-200(無地) バルブ標示札 61-3401-87

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バルブ-200(無地) バルブ標示札

販売終了

型番

61-3401-87

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
・標示板の色・サイズは定められていません。
・冷凍保安規則関係条項第10条の14、
・一般高圧ガス保安規則第78条の13の2
・および第84条の5、
・液化石油ガス保安規則第9条他による。
【商品仕様】
・材質:硬質エンビ
・サイズ:90×50×1.5mm
・表面ポリエステル加工・4mmφ穴×1・片面印刷
・バルブ-200(ムジ)

指定中の仕様・寸法情報

使用形体
吊るす
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
50
サイズ(長手)(mm)
90
粘着・テープ
無し
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト