17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドアプレート 「○○/○○」

ドアプレート 「○○/○○」

通常単価(税別)
1,950
税込単価
2,145
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・2種類の表示内容がワンタッチで変更可能なドア用の表示プレートです。

  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    40
  • サイズ(長手) (mm)
    130
  • 粘着・テープ
    有り
  • 材質
    アクリル
  • 仕様
    裏面テープ付
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

表示内容

最小発注数量
在室/不在
1個
会議中/空室
2個
使用中/空室
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
8日目
1,950
( 2,145 )
8日目
1,950
( 2,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類の表示内容がワンタッチで変更可能なドア用の表示プレートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドアプレート 「○○/○○」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアプレート 「○○/○○」
ドアプレート「使用中/空室」 ドア-40(3)
ドアプレート 「在室 / 不在」 ドア-40(1)
ドアプレート「会議中/空室」 ドア-40(2)
ドアプレート 「来客中 / 空室」 ドア-40(4)
LG616-8 プレート 自動ドア
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社アズワン
通常価格1,9501,8851,8851,8851,8851,113
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目4日目5日目
使用形体貼る----貼る
形状横型----正方形
サイズ(短手)(mm)40----60
サイズ(長手)(mm)130----60
粘着・テープ有り----有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト