17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ポールコーン PC-RWシリーズ
積水樹脂
エースキーボックス KC
杉田エース
エースキーボックス KD
杉田エース
コーン用(リング付) CHBシリーズ 61-9937-34

コーン用(リング付) CHBシリーズ

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:1日目

【特長】・「立入禁止」の文字入りジョイントを挟んだチェインバーです。

  • サイズ
    チェイン長さ/約2m、線径/φ6mm、リング部分/内径φ90mm、厚み/12mm

型番:

61-9937-34
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9937-34の仕様・寸法情報

材質
リング部/スチロール、チェイン部/HDPE、ジョイント/ポリエチレン・スチロール
表示内容
立入禁止(ジョイント部分に表示されています)
サイズ
チェイン長さ/約2m、線径/φ6mm、リング部分/内径φ90mm、厚み/12mm
商品詳細種別
セット内容
リング2個・ジョイント4個・チェイン5本
-
-

絞り込み条件

  • 材質

  • 表示内容

  • 商品詳細種別

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9937-34

材質

表示内容

商品詳細種別

セット内容

最小発注数量
リング部/スチロール、チェイン部/HDPE、ジョイント/ポリエチレン・スチロール
立入禁止(ジョイント部分に表示されています)
リング2個・ジョイント4個・チェイン5本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「立入禁止」の文字入りジョイントを挟んだチェインバーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーン用(リング付) CHBシリーズの型番61-9937-34のページです。 型番61-9937-34に関する仕様情報を記載しております。
コーン用(リング付) CHBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーン用(リング付) CHBシリーズ
カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ
カラーコーンスタンド
コーンリング
リングバー
硬質バーリング 交換用バーリング
メーカーアズワンアズワンアズワン日本緑十字社トーグ安全工業グリーンクロス
通常価格1,1001,1001,050966897 -310
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
サイズチェイン長さ/約2m、線径/φ6mm、リング部分/内径φ90mm、厚み/12mm560×205×3mm(H700mmコーン用)スタンド/700mm、ベース/385mm角---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト