17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

エースキーボックス KC
杉田エース
安心クッションL字型90cm 小
カーボーイ
エースキーボックス KD
杉田エース
コーンカバー4駐輪禁止 コーン標示カバー 61-3428-08

コーンカバー4駐輪禁止 コーン標示カバー

通常単価(税別)
1,599
税込単価
1,759
通常出荷日:4日目

【特長】・カラーコーンにかぶせるだけで標識に早変わり。・カラーコーンにかぶせるだけの手間いらず。明確な...

詳細を確認

    型番:

    61-3428-08
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3428-08の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3428-08
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,599
    ( 1,759 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カラーコーンにかぶせるだけで標識に早変わり。
    ・カラーコーンにかぶせるだけの手間いらず。明確な意志を伝える事が出来、外すと平らになるので収納もかさばりません。ハトメが付いていますので、チェインを掛けるとバリケードにもなります。
    【商品仕様】
    ・表示内容:駐輪ご遠慮下さい 駐輪禁止
    ・材質:PP(ポリプロピレン)
    ・サイズ:H700mmコーン用
    ・10mmφハトメ付き 胴体は3面、羽根は両面表示 線径6mmφプラカラーチェインとスクリュージョイントで取り付け出来ます。
    ・カラーコーン別売 ハトメが付いていますので、チェインを掛けてバリケードに出来ます。
    ・コーンカバー4チュウリンキンシ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーンカバー4駐輪禁止 コーン標示カバーの型番61-3428-08のページです。 型番61-3428-08に関する仕様情報を記載しております。
    コーンカバー4駐輪禁止 コーン標示カバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーンカバー4駐輪禁止 コーン標示カバー
    コーン標示カバー 駐輪禁止
    コーンカバー1駐車禁止 コーン標示カバー
    コーンカバー7立入禁止 コーン標示カバー
    コーンカバー2お客様専用コーン標示カバー
    コーンカバー6車椅子専用コーン標示カバー
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格1,5991,5951,6001,6001,6001,718
    通常出荷日4日目4日目1日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト