17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RC-A 転倒防止おもし 61-3427-87

RC-A 転倒防止おもし

通常単価(税別)
855
税込単価
941
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質:ゴム・サイズ:365mm角×24mm・重量:2㎏・コーン別売・コーンウエイト・RC...

詳細を確認

    型番:

    61-3427-87
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3427-87の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3427-87
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    855
    ( 941 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:ゴム
    ・サイズ:365mm角×24mm
    ・重量:2㎏
    ・コーン別売
    ・コーンウエイト
    ・RC-A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RC-A 転倒防止おもしの型番61-3427-87のページです。 型番61-3427-87に関する仕様情報を記載しております。
    RC-A 転倒防止おもしのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RC-A 転倒防止おもし
    転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)
    コーンバーA
    コーンバー外れ防止カバー
    コーンサイントップ(A3横タイプ)
    ユニット コーンポケット A4縦
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンミツギロン工業ユニットユニット
    通常価格8558992,0741,1002,513 -900
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト