17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーコーンスタンド 61-3427-82

カラーコーンスタンド

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:1日目

リーズナブルな定番のカラーコーンスタンドです。赤、青、黄、緑の4色ございます。材質:ポリエチレン

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン
  • サイズ
    スタンド/700mm、ベース/385mm角

型番:

61-3427-82
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3427-82の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン
サイズ
スタンド/700mm、ベース/385mm角
商品詳細種別
-
-

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3427-82

商品詳細種別

最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
1日目

詳細情報

基本情報

リーズナブルな定番のカラーコーンスタンドです。
赤、青、黄、緑の4色ございます。
材質:ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーコーンスタンドの型番61-3427-82のページです。 型番61-3427-82に関する仕様情報を記載しております。
カラーコーンスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーコーンスタンド
カラーコーンスタンド 385mm×700mm
カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ
コーンバーA
コーン用(リング付) CHBシリーズ
カラーコーン
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンミツギロン工業
通常価格1,050970 -1,1002,0741,100944
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目4日目
材質ポリエチレン-PVCABS樹脂--
サイズスタンド/700mm、ベース/385mm角-560×205×3mm(H700mmコーン用)-チェイン長さ/約2m、線径/φ6mm、リング部分/内径φ90mm、厚み/12mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト