17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ合金製作業台「コンスライト」 CEHLシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-9750-21

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・四方を手すりで囲う事が可能です。
・天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。
・屋内外の天井作業、壁面作業に最適

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
150
天板高さ(m)
1.04~1.35
詳細
仮設工業会認定品
収納時全長(m)
1.7
天板寸法(mm)
500×550
質量(kg)
17
段数
4
手すり
あり
材質
アルミ
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト