17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SGS-810セーフティガード「楽駝」 61-9749-82

SGS-810セーフティガード「楽駝」

通常単価(税別)
13,110
税込単価
14,421
通常出荷日:10日目

【特長】・セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。・ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折...

詳細を確認

型番:

61-9749-82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9749-82の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
商品タイプ詳細
セーフティガード「楽駝」
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9749-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,110
( 14,421 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。
・ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
・側面方向への端部感知として。
【商品仕様】
・材質:アルミ
・質量(kg):1.4
・対応機種:SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SGS-810セーフティガード「楽駝」の型番61-9749-82のページです。 型番61-9749-82に関する仕様情報を記載しております。
SGS-810セーフティガード「楽駝」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SGS-810セーフティガード「楽駝」
足場台 飛龍 セーフティガード
足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー
SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」
四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ
足場台(調整脚・セーフティーガード付)
メーカーアズワンナカオナカオナカオアズワンエスコ
通常価格13,11010,70114,801123,388143,862 -175,490 -
通常出荷日10日目2日目4日目12日目12日目2日目
商品タイプその他その他その他脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ天板・脚部伸縮タイプ
その他オプション-オプション---
商品タイプ詳細セーフティガード「楽駝」-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト