17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PES-120踏抜防止足場板 楽楽ふみ太 61-9749-68

PES-120踏抜防止足場板 楽楽ふみ太

通常単価(税別)
45,500
税込単価
50,050
通常出荷日:10日目

【特長】・コンパクトで天井の点検口への持ち運びに最適です。・天板には滑り止め加工を施しています。・労働...

詳細を確認

型番:

61-9749-68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9749-68の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用質量(kg)
100
その他
オプション
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9749-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,500
( 50,050 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで天井の点検口への持ち運びに最適です。
・天板には滑り止め加工を施しています。
・労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根などの踏み抜き防止のため開発しました。
【商品仕様】
・材質:アルミ
・質量(kg):3.6
・最大使用質量(kg):100
・支持点数:-
・全長(mm):700/1200
・幅(mm):308
・厚み(mm):29

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PES-120踏抜防止足場板 楽楽ふみ太の型番61-9749-68のページです。 型番61-9749-68に関する仕様情報を記載しております。
PES-120踏抜防止足場板 楽楽ふみ太のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PES-120踏抜防止足場板 楽楽ふみ太
伸縮式踏抜防止足場板 楽楽ふみ太
伸縮式足場板 VSS-H
伸縮天板・伸縮脚付足場台
足場台
VSS-400H 伸縮式足場板
メーカーアズワンナカオアズワンアルインコアルインコアルインコ
通常価格45,50034,15547,100 -41,114 -23,125 -46,734
通常出荷日10日目4日目7日目〜4日目4日目1日目
商品タイプその他仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板(伸縮タイプ)--仮設足場板(伸縮タイプ)
最大使用質量(kg)100100120kg--120
その他オプション-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト