17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ 61-9749-36

伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ

通常単価(税別)
47,840
税込単価
52,624
通常出荷日:10日目

【特長】・SAシリーズのアルミ製の伸縮足場板です。・高所作業用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-9749-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9749-36の仕様・寸法情報

商品タイプ
仮設足場板(伸縮タイプ)
全長(mm)
3.06
その他
オプション
質量
5.8
全幅(mm)
381
材質
アルミ

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 質量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9749-36

全長

(mm)

質量

最小発注数量
3.06
5.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,840
( 52,624 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SAシリーズのアルミ製の伸縮足場板です。
・高所作業用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズの型番61-9749-36のページです。 型番61-9749-36に関する仕様情報を記載しております。
伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ
中荷重用ゴム車輪(SA型) ベアリングなし
伸縮式足場板 VSS-H
四脚調節式及び天板伸縮式足場台「飛天馬」 CEE25シリーズ
四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ
四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ
メーカーアズワンヨドノアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格47,8401,180 -47,100 -52,740 -86,450 -46,844 -
通常出荷日10日目在庫品1日目〜7日目〜10日目〜12日目10日目
商品タイプ仮設足場板(伸縮タイプ)-仮設足場板(伸縮タイプ)---
その他オプション-----
全幅(mm)381-----
材質アルミ-アルミニウム合金---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト