17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足場台 PXGV

足場台 PXGV

通常単価(税別)
17,50124,500特別価格
税込単価
19,25126,950特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目~15日目

【特長】・軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台!・軽量で扱いやすく、持ち運びも簡単です。・転落を未然に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 商品タイプ詳細
    足場台
  • 材質
    アルミニウム合金
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 天板寸法(mm)

  • 質量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

天板高さ

(m)

天板寸法(mm)

質量(kg)

最小発注数量
0.55
300×651
4.2
1個
0.55
300×881
4.7
1個
0.8
300×881
5.3
1個
0.55
400×881
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,30016,179
( 17,797 )
12日目
17,50115,722
( 17,294 )
10日目
24,50019,528
( 21,481 )
15日目
19,308
( 21,239 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台!
・軽量で扱いやすく、持ち運びも簡単です。
・転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足場台 PXGVのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
高所での製品取得用台に使用
5
満足度:5.0
問題なく使用できます。安定していて踏み場のスペースも狭くなくお勧めします。踏み場がないと機械に足をかけたりといった問題が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場台 PXGV
伸縮式足場板 VSS-H
足場台 アルミニウム製・脚部伸縮タイプ
四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ
作業台 CSBC
四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,501-47,100 -80,164 -143,862 -24,234 -86,450 -
通常出荷日10日目〜7日目〜9日目〜12日目7日目〜12日目
商品タイプその他-脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ--
最大使用質量(kg)100-150150-150
商品タイプ詳細足場台-----
材質アルミニウム合金-アルミニウム、スチールアルミ-アルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト