17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

61-4443-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4443-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
天板高さ(m)
0.09~0.12
質量(kg)
3.6kg
天板サイズ
450×450mm
材質
アルミニウム合金
-
-

絞り込み条件

  • 天板高さ(m)

  • 質量(kg)

  • 天板サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4443-16

天板高さ

(m)

質量(kg)

天板サイズ

最小発注数量
0.09~0.12
3.6kg
450×450mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,000
( 30,800 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線や配管を避けるための低床作業台。
・縦横連結により作業スペースを確保することが可能です。
・アジャスターを標準装備していますので、高さ調整により水平を保つことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低床作業台 LFSの型番61-4443-16のページです。 型番61-4443-16に関する仕様情報を記載しております。
低床作業台 LFSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低床作業台 LFS
作業台 CSBC
作業台 CSBC 2~5段
足場台 PXGV
四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ
足場台 アルミニウム製・脚部伸縮タイプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,00024,234 -39,830 -17,501 -143,862 -80,164 -
通常出荷日8日目7日目〜7日目〜10日目〜12日目9日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台---
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト