17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三方手すりセット CSBT

三方手すりセット CSBT

通常単価(税別)
46,04672,000特別価格
税込単価
50,65179,200特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる高さ兼用タイプ!・正面付片手すりセットと片...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品タイプ詳細
    三方手すりセット
  • 材質
    アルミニウム合金
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 質量(kg)

  • 適応機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

質量(kg)

適応機種

最小発注数量
6.6
CSBC266/276/396/256/376/4106S
1個
7
CSBC4128S
1個
7.4
CSBC5151S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,00053,510
( 58,861 )
7日目
46,046
( 50,651 )
7日目
50,246
( 55,271 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる高さ兼用タイプ!
・正面付片手すりセットと片手すりセット、片側開口片手すりセットは左右共通です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三方手すりセット CSBTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三方手すりセット CSBT
CSBT3FL 三方手すりセット
片手すりセット CSBT
フル手すりセット CSBT
片側開口手すりセット CSBT
正面付片手すりセット CSBT
メーカーアズワンアルインコアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格46,046-52,80033,300 -52,925 -47,455 -38,193 -
通常出荷日7日目7日目7日目〜8日目〜7日目〜7日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
商品タイプ詳細三方手すりセット-片手すりセットフル手すりセット片側開口手すりセット正面付片手すりセット
材質アルミニウム合金-アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト