17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片手すりセット CSBT

片手すりセット CSBT

通常単価(税別)
33,30037,800特別価格
税込単価
36,63041,580特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~45日目

【特長】・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる高さ兼用タイプ!・正面付片手すりセットと片...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品タイプ詳細
    片手すりセット
  • 材質
    アルミニウム合金
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 質量(kg)

  • 適応機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 12日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

質量(kg)

適応機種

最小発注数量
3.1
CSBC266S
1個
3.1
CSBC276S
1個
3.2
CSBC396S
1個
3.7
CSBC4128/4106S
1個
3.8
CSBC5151S
1個
2.8
CSBC256S
1個
3.6
CSBC376S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,30025,977
( 28,575 )
12日目
33,30025,977
( 28,575 )
12日目
34,20024,254
( 26,679 )
45日目
34,20026,679
( 29,347 )
12日目
37,80026,807
( 29,488 )
7日目
33,30025,977
( 28,575 )
12日目
34,20024,254
( 26,679 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる高さ兼用タイプ!
・正面付片手すりセットと片手すりセット、片側開口片手すりセットは左右共通です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片手すりセット CSBTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片手すりセット CSBT
正面付片手すりセット CSBT
フル手すりセット CSBT
片側開口手すりセット CSBT
三方手すりセット CSBT
作業台 CSBC
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格33,300-38,193 -52,925 -47,455 -46,046 -24,234 -
通常出荷日7日目〜7日目〜8日目〜7日目〜7日目7日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
商品タイプ詳細片手すりセット正面付片手すりセットフル手すりセット片側開口手すりセット三方手すりセット-
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト