ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 折畳式 作業台(手摺り付/天板サイズ500×523mm) |
|
アズワン 作業用踏台 アルミ製・縞板タイプ Gシリーズ |
|
ナカオ ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=870 |
|
アズワン 伸縮式三角コーン 反射材付き |
|
アズワン 足場台 PXGV |
|
長谷川工業 作業台ライトステップ |

【特長】・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる高さ兼用タイプ!・正面付片手すりセットと片...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
55,446円 ( 60,991円 ) | 26日目 |
55,446円 ( 60,991円 ) | 15日目 |
57,558円 ( 63,314円 ) | 65日目 |
65,136円 ( 71,650円 ) | 8日目 |
75,624円 ( 83,186円 ) | 10日目 |
52,925円 ( 58,218円 ) | 8日目 |
54,562円 ( 60,018円 ) | 19日目 |
56,250円 ( 61,875円 ) | 10日目 |
【特長】
・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる高さ兼用タイプ!
・正面付片手すりセットと片手すりセット、片側開口片手すりセットは左右共通です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
足場台 (脚部伸縮式)
4.8通常価格(税別):28,509円~

エスコ
足場台(アルミ製)
0通常価格(税別):13,800円~

藤本工業
富士 F12-19Rアウトリガー
0通常価格(税別):8,599円

アズワン
船1404 船舶用標識
0通常価格(税別):740円

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

カーボーイ
カーボーイ 安心クッション L字型
5通常価格(税別):550円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型)
4通常価格(税別):943円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~