17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可搬式作業台 SKY-11

通常単価(税別)
118,800
税込単価
130,680
通常出荷日:12日目

【特長】・脚の高さは20mm間隔で調節可能ですので、凹凸のある場所でも使用できます。 ・片側キャスター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • 商品タイプ詳細
    可搬式作業台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-3326-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3326-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用質量(kg)
150
商品タイプ詳細
可搬式作業台
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-3326-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,800
( 130,680 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚の高さは20mm間隔で調節可能ですので、凹凸のある場所でも使用できます。
・片側キャスター付きで、移動が容易です。
・バーリング加工の天板と幅広のステップは滑り止めモール付きです。
【商品仕様】
・タイプ:足場台
・材質:アルミニウム
・天板サイズ:520×1560mm
・キャスター(片側2輪):φ50mmナイロン製(ストッパー無し)
・折りたたみ時サイズ:570×1610×150mm
・耐荷重:150kg
・仮設工業会認定品
・型番:SKY-11
・サイズ(mm):675~741×2228~2456×780~1140
・重量(kg):17.3
・楽駝

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬式作業台 SKY-11の型番1-3326-01のページです。 型番1-3326-01に関する仕様情報を記載しております。
可搬式作業台 SKY-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬式作業台 SKY-11
SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」
可搬式作業台 DWJ型
四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ
ハセガワ 可搬式作業台 “デューク”
可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型
メーカーアズワンナカオピカコーポレイションアズワン長谷川工業ピカコーポレイション
通常価格118,800160,101122,902 -143,862 -99,706 -156,173 -
通常出荷日12日目12日目1日目12日目4日目1日目〜
商品タイプその他脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ
最大使用質量(kg)150150150150150150
商品タイプ詳細可搬式作業台-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト