17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用踏台「コンスタワー」 CEHシリーズ

作業用踏台「コンスタワー」 CEHシリーズ

通常単価(税別)
229,905256,556
税込単価
252,896282,212
通常出荷日:12日目

【特長】・電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です・天板...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • 作業床寸法(mm)
    600×500
  • 材質
    アルミ合金

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 収納時寸法(長さ×幅×厚みmm)

  • 質量(kg)

  • 最大作業床高さ(m)

  • 設置寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

収納時寸法(長さ×幅×厚みmm)

質量(kg)

最大作業床高さ(m)

設置寸法(mm)

最小発注数量
1734×1060×375
31
2.38
1138×1820
1個
2078×1145×376
33
2.70
1222×1980
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
229,905
( 252,896 )
12日目
256,556
( 282,212 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です
・天板は滑りにくいバーリング加工です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用踏台「コンスタワー」 CEHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用踏台「コンスタワー」 CEHシリーズ
折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)
作業用踏台「A」
作業用踏台 BT-17
踏台(TSF) 1段~3段
作業用踏台エコシリーズ
メーカーアズワンナカオアズワンアズワンアズワン長谷川工業
通常価格229,905-172,234 -69,948 -25,65031,917 -28,205 -
通常出荷日12日目2日目10日目〜1日目1日目〜1日目〜
最大使用質量(kg)150-----
作業床寸法(mm)600×500-----
材質アルミ合金-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト