17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

四脚調節式 足場台(可搬式作業台)用 オプション

四脚調節式 足場台(可搬式作業台)用 オプション

通常単価(税別)
42,19554,572
税込単価
46,41560,029
通常出荷日:10日目~12日目

【特長】・連結ブリッジ、補助手すり作業台本体のオプションとして。・工場作業などに。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 質量(kg)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

質量(kg)

商品詳細種別

最小発注数量
8.5
「楽駝」用 連結ブリッジ
1個
4.1
「楽駝」用 補助手摺り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,572
( 60,029 )
10日目
42,195
( 46,415 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結ブリッジ、補助手すり
作業台本体のオプションとして。
・工場作業などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

四脚調節式 足場台(可搬式作業台)用 オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四脚調節式 足場台(可搬式作業台)用 オプション
作業用踏台用 オプション
作業用踏台「A」
作業用踏台(アルミニウム製)
作業用踏台 BT-17
クリーンルーム用踏み台(オールステンレス製)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格42,195-12,800 -69,948 -33,322 -25,65060,500 -
通常出荷日10日目〜10日目〜10日目〜15日目1日目1日目
商品タイプ関連商品-作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
その他オプション-----
材質アルミアルミアルミアルミニウムアルミニウム(天板:フェルト貼り)SUS304

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト