17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上わく付踏台 FBF

上わく付踏台 FBF

通常単価(税別)
15,40017,599特別価格
税込単価
16,94019,359特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・大型天板の軽量な上わく付踏台。・滑りにくい大型天板と、昇り降りしやすい幅広踏ざんを採用しまし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 材質
    アルミニウム合金
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 質量(kg)

  • 全高

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

質量(kg)

全高

最小発注数量
0.54
2.5
0.99m
1個
0.86
3.7
1.28m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,40012,537
( 13,791 )
12日目
17,59916,231
( 17,854 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型天板の軽量な上わく付踏台。
・滑りにくい大型天板と、昇り降りしやすい幅広踏ざんを採用しました。
・アルマイト加工で錆びにくく美しい仕上がりです。
・便利な小物トレーと工具穴付き。(54は除く)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

上わく付踏台 FBFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上わく付踏台 FBF
上わく付踏台 LL-E
踏台(大型天板) CWX-AS
作業用踏台用 オプション
作業用踏台「A」
作業用踏台(アルミニウム製)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,400-25,600 -14,000 -12,800 -69,948 -33,322 -
通常出荷日8日目〜10日目〜1日目〜10日目〜10日目〜15日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台-作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)100100100-100100
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミアルミアルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト