17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

踏台(シルバー) SS 61-4442-33

踏台(シルバー) SS

通常単価(税別)
22,50016,303
税込単価
24,75017,933
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな薄型踏台!・家具の隙間にもスッキリ収納できる厚み4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 材質
    アルミニウム合金

型番:

61-4442-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4442-33の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
100
天板高さ(m)
0.52
質量(kg)
4
全高
0.77m
材質
アルミニウム合金

絞り込み条件

  • 天板高さ(m)

  • 質量(kg)

  • 全高

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4442-33

天板高さ

(m)

質量(kg)

全高

最小発注数量
0.52
4
0.77m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,50016,303
( 17,933 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな薄型踏台!
・家具の隙間にもスッキリ収納できる厚み44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。
・軽量でサビにも強いアルマイト加工を採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

踏台(シルバー) SSの型番61-4442-33のページです。 型番61-4442-33に関する仕様情報を記載しております。
踏台(シルバー) SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
踏台(シルバー) SS
SS-52A 踏台(シルバー)
上わく付踏台 FBF
上わく付踏台 LL-E
踏台(大型天板) CWX-AS
作業用踏台用 オプション
メーカーアズワンアルインコアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,50022,50015,400 -25,600 -14,000 -12,800 -
通常出荷日1日目1日目8日目〜10日目〜1日目〜10日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台-
最大使用質量(Kg)100100100100100-
材質アルミニウム合金-アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト