17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

踏台 CCA-K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

踏台 CCA-K

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-4442-21

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量なスタンダードタイプの踏台。
・軽量で、女性や高齢者の方にも簡単に持ち運びができる踏台です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
100
天板高さ(m)
0.3
質量(kg)
1
全高
0.30m
材質
アルミニウム合金

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト