17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用脚立「AS」

専用脚立「AS」

通常単価(税別)
35,770129,931特別価格
税込単価
39,347142,924特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目~15日目

【特長】・天場が広く、各段すべてにも幅広ステップ材を使用していますので、作業性および安定性が抜群にすぐ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    専用脚立
  • 天板寸法(mm)
    250×365
  • 材質
    アルミ
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用質量(kg)

  • 天板高さ(m)

  • 収納時全長(m)

  • ステップ数(天板除く)

  • 下端幅(mm)

  • 脚長(m)

  • 質量(kg)

  • 踏段数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

最大使用質量

(kg)

天板高さ

(m)

収納時全長

(m)

ステップ数(天板除く)

下端幅(mm)

脚長(m)

質量(kg)

踏段数

最小発注数量
160
1.14
1.23
3
-
-
6.6
-
1個
160
1.43
1.53
4
-
-
7.6
-
1個
160
1.72
1.83
5
-
-
8.8
-
1個
110
2
-
-
695
2.1
10.3
6
1個
110
2.34
-
-
757
2.45
11.6
7
1個
110
2.67
-
-
819
2.8
13.1
8
1個
110
3
-
-
881
3.15
16.3
9
1個
110
3.33
-
-
943
3.5
18.3
10
1個
160
0.86
0.94
2
-
-
5.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,94438,370
( 42,207 )
10日目
49,19644,094
( 48,503 )
10日目
58,31052,263
( 57,489 )
10日目
71,63066,443
( 73,087 )
10日目
84,80179,187
( 87,106 )
10日目
106,656100,085
( 110,094 )
10日目
120,727
( 132,800 )
15日目
129,931121,329
( 133,462 )
10日目
35,77032,722
( 35,994 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天場が広く、各段すべてにも幅広ステップ材を使用していますので、作業性および安定性が抜群にすぐれている専用脚立です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

専用脚立「AS」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用脚立「AS」
仮設工業会単品承認品「コンステップ」 SKYSシリーズ
踏台(PFD・CTB) 2段~5段
足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズ
折りたたみ式踏み台 ミニボーイ
専用脚立 ASシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンナカオ
通常価格35,770-70,791 -17,248 -41,944 -10,00021,734 -
通常出荷日10日目〜12日目1日目〜9日目〜45日目4日目〜
商品タイプ専用脚立---専用脚立専用脚立
天板寸法(mm)250×365520×400----
材質アルミアルミ--スチール・PE(ポリエチレン)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト