17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上わく付専用脚立 TBF

上わく付専用脚立 TBF

通常単価(税別)
24,12637,192特別価格
税込単価
26,53940,911特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目~95日目

【特長】・幅広踏ざんと大型天板を採用した、軽量な上わく付専用脚立!・昇降がラクな213mmの踏ざん間隔...

詳細を確認
  • 最大使用質量
    100kg
  • 材質
    アルミニウム合金
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全高

  • 天板高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 95日以内

型番リスト

表示件数

全高

天板高さ

質量

最小発注数量
1.37m
0.77m
3.8kg
1個
1.58m
0.98m
4.5kg
1個
1.79m
1.19m
5.4kg
1個
2.00m
1.40m
6.2kg
1個
2.22m
1.62m
7.5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,12623,332
( 25,665 )
9日目
28,23327,304
( 30,034 )
9日目
31,82629,929
( 32,922 )
12日目
36,44634,273
( 37,700 )
95日目
37,192
( 40,911 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広踏ざんと大型天板を採用した、軽量な上わく付専用脚立!
・昇降がラクな213mmの踏ざん間隔で設計しています。
・スリムに折りたためるので収納場所を選びません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

上わく付専用脚立 TBFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上わく付専用脚立 TBF
専用脚立 MXB-F
専用脚立 PRS-W
専用脚立「AS」
専用脚立 NAZシリーズ
三脚調節式園芸脚立「のび太郎」 HSHシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,126-45,151 -57,400 -35,770 -42,05063,210 -
通常出荷日9日目〜7日目〜8日目〜10日目〜4日目10日目
最大使用質量100kg100kg100kg---
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミアルミニウムアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト