17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用脚立 MXB-F

専用脚立 MXB-F

通常単価(税別)
45,151100,178特別価格
税込単価
49,666110,196特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~12日目

【特長】・高所作業に適した業務用専用脚立!・60mmの幅広踏ざん採用、補強金具で作業効率が大幅アップ!

詳細を確認
  • 最大使用質量
    100kg
  • 材質
    アルミニウム合金
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

質量

最小発注数量
2.29m
13.1kg
1個
2.59m
13.1kg
1個
2.88m
14.9kg
1個
3.18m
17.8kg
1個
3.47m
19.7kg
1個
3.77m
22.0kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,10040,065
( 44,072 )
8日目
45,151
( 49,666 )
7日目
82,50055,737
( 61,311 )
12日目
71,725
( 78,898 )
8日目
80,618
( 88,680 )
10日目
100,178
( 110,196 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所作業に適した業務用専用脚立!
・60mmの幅広踏ざん採用、補強金具で作業効率が大幅アップ!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

専用脚立 MXB-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用脚立 MXB-F
専用脚立 PRS-W
上わく付専用脚立 TBF
専用脚立「AS」
専用脚立 NAZシリーズ
三脚調節式園芸脚立「のび太郎」 HSHシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格45,151-57,400 -24,126 -35,770 -42,05063,210 -
通常出荷日7日目〜8日目〜9日目〜10日目〜4日目10日目
最大使用質量100kg100kg100kg---
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミアルミニウムアルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト