ファクトリーサプライ用品技術窓口

DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮 61-9749-83

DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

通常単価(税別)
62,888
税込単価
69,177
通常出荷日:10日目

【特長】・上部支持金具「サンノテ」により横ずれを防止し、パイプ・配線をまたいでも安心して作業できます。...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-9749-83
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9749-83の仕様・寸法情報

商品タイプ
2連はしご
規格
規格無し
伸縮前全長(m)
4~4.9
伸縮後全長(m)
4~4.9
全長(m)
4.32~4.52
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9749-83
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,888
( 69,177 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部支持金具「サンノテ」により横ずれを防止し、パイプ・配線をまたいでも安心して作業できます。
・雨といの迂回・安全な昇降が可能です。
・ISO9001認証取得工場製
・高所作業用
【商品仕様】
・材質:アルミ
・質量(kg):12.6
・全長(m):4.32~4.52
・伸縮脚(mm):ストローク200
・下端幅(mm):564~613
・軸車両積載可

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮の型番61-9749-83のページです。 型番61-9749-83に関する仕様情報を記載しております。
DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮
二連はしごサンノテ
ナカオ 二連はしごサンノテ
伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m
二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ
メーカーアズワンナカオナカオピカコーポレイションエスコアズワン
通常価格62,88848,626 -40,034153,42244,270 -116,395
通常出荷日10日目4日目4日目4日目1日目〜10日目
商品タイプ2連はしご2連はしご-伸縮はしご2連はしご3連はしご
規格規格無し規格無し-規格無し規格無し規格無し
伸縮前全長(m)4~4.92~2.9-~1.92~2.9-
伸縮後全長(m)4~4.9--4~4.9--
全長(m)4.32~4.52-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト