17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファーストチェック! 無香タイプ 4L

ファーストチェック! 無香タイプ 4L

通常単価(税別)
6,96522,496
税込単価
7,66224,746
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・様々ないやな臭いを瞬間的に強力消臭できる消臭剤。・中和法(悪臭物質を無臭物質に変える)で高い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • サイズ
    200×130×250mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(ml)

最小発注数量
4000
1個
4000×4本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,965
( 7,662 )
10日目
22,496
( 24,746 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々ないやな臭いを瞬間的に強力消臭できる消臭剤。
・中和法(悪臭物質を無臭物質に変える)で高い消臭効果が得られる!
・植物由来成分のため安全!
・3大悪臭やあらゆる臭いに効果を発揮!
・無香なので臭い移りがない!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファーストチェック! 無香タイプ 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファーストチェック! 無香タイプ 4L
ファーストチェック! さわやかミントの香り 4L
クルマの消臭力 クリップタイプ
スーパーオレンジ消臭・除菌泡タイプ
ヤシ殻活性炭 活力炭粒状
ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液
メーカーアズワンアズワンエステーUYEKIユー・イー・エスアース製薬
通常価格6,965-6,860 -397 -1,01845,235 -780
通常出荷日8日目〜8日目1日目〜1日目4日目19日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤-消臭剤消臭剤
サイズ200×130×250mm200×130×250mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト