17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファーストチェック! さわやかミントの香り 4L

ファーストチェック! さわやかミントの香り 4L

通常単価(税別)
6,86022,496
税込単価
7,54624,746
通常出荷日:8日目

【特長】・様々ないやな臭いを瞬間的に強力消臭できる消臭剤。・中和法(悪臭物質を無臭物質に変える)で高い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • サイズ
    200×130×250mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

最小発注数量
4000
1個
4000×4本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,860
( 7,546 )
8日目
22,496
( 24,746 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々ないやな臭いを瞬間的に強力消臭できる消臭剤。
・中和法(悪臭物質を無臭物質に変える)で高い消臭効果が得られる!
・植物由来成分のため安全!
・3大悪臭やあらゆる臭いに効果を発揮!
・(ポイント4】ミント香料でさわやかな臭いが残る!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファーストチェック! さわやかミントの香り 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファーストチェック! さわやかミントの香り 4L
ファーストチェック! 無香タイプ 4L
お部屋の消臭力
トイレの消臭力 CLEAR KEEP
トイレの消臭力 Premium Aroma
クルマの消臭力 クリップタイプ
メーカーアズワンアズワンエステーエステーエステーエステー
通常価格6,860-6,965 -429 -512587397 -
通常出荷日8日目8日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤
サイズ200×130×250mm200×130×250mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト