17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

2-9991-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9991-16の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-9991-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
666,000
( 732,600 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大風量(50/60Hz):10.0/12.0m3/min
・一方吐出最高温度(℃):350
・デジタル電子温度制御型
・サイズ(mm):922×418×545
・型番:SHD-15F III

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風機 SHD-15FⅢの型番2-9991-16のページです。 型番2-9991-16に関する仕様情報を記載しております。
熱風機 SHD-15FⅢのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風機 SHD-15FⅢ
熱風機(デジタル電子温度制御型)SHDシリーズ
熱風機(デジタル電子温度制御型)
遠赤外線暖房機 セラムヒート
ヒータークッション FリフトヒーターC 座クッション
遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)
メーカーアズワンアズワンスイデンダイキン工業(油圧機器)BONFORMダイキン工業(空調)
通常価格666,000224,400 -219,912 -53,5175,06642,703
通常出荷日10日目8日目〜8日目〜1日目9日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト