ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーロープ 61-3428-74

カラーロープ

通常単価(税別)
510
税込単価
561
通常出荷日:4日目

【特長】材質がポリエチレンの耐薬品性、耐候性に優れたカラーロープです。

ご注意

  • 販売は1m単位でとなり、表示価格は1mあたりの価格です。
    注文数量×mでの納入となります。(例:数2でのご注文の場合、2mでの納入)

型番:

61-3428-74
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3428-74の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープ
特性
耐候性 / 耐薬品性
材質
ポリエチレン(PE)
イエロー
線径×長さ(mm×m)
12×100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3428-74

最小発注数量
イエロー
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質がポリエチレンの耐薬品性、耐候性に優れたカラーロープです。

ご注意

  • 販売は1m単位でとなり、表示価格は1mあたりの価格です。
    注文数量×mでの納入となります。(例:数2でのご注文の場合、2mでの納入)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーロープの型番61-3428-74のページです。 型番61-3428-74に関する仕様情報を記載しております。
カラーロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーロープ
カラーロープ 12mm×1m~12mm×100m
トラロープ 28500シリーズ
PEカラーロープボビン巻
ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 3φ×1m イエロー
ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m イエロー
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格510496 -5,500 -893 -35153
通常出荷日4日目5日目〜8日目1日目4日目4日目
商品タイプロープロープ標識ロープロープ--
特性耐候性 / 耐薬品性耐候性 / 耐薬品性-耐水性--
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)--
線径×長さ(mm×m)12×100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト