17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防振万年#850 グリーン フリー 61-3599-30

防振万年#850 グリーン フリー

通常単価(税別)
603
税込単価
663
通常出荷日:10日目

【特長】・手の平に施されたゴムスポンジにより、工具からの振動を軽減します。【商品仕様】・防振・抗菌防臭...

詳細を確認

    型番:

    61-3599-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3599-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3599-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    603
    ( 663 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手の平に施されたゴムスポンジにより、工具からの振動を軽減します。
    【商品仕様】
    ・防振
    ・抗菌防臭加工
    ・色:グリーン
    ・両手重量:100g
    ・全長:24.0cm
    ・周囲:22.0cm
    ・長さ:8.0cm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    防振万年#850 グリーン フリーの型番61-3599-30のページです。 型番61-3599-30に関する仕様情報を記載しております。
    防振万年#850 グリーン フリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防振万年#850 グリーン フリー
    丸五 防振万年#850 グリーン フリー
    丸五 防振万年#800 グリーン フリー
    振動軽減手袋防振万年(ニトリルタイプ)
    [フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)
    防振パッド
    メーカーアズワン丸五丸五丸五エスコカミキ
    通常価格6034736841,6989103,918
    通常出荷日10日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト