17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MT715 300℃耐熱手袋 61-4696-25

MT715 300℃耐熱手袋

通常単価(税別)
6,800
税込単価
7,480
通常出荷日:1日目

【特長】・表側全面には幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー®」を使用しています。・...

詳細を確認

    型番:

    61-4696-25
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4696-25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4696-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,800
    ( 7,480 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表側全面には幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー®」を使用しています。
    ・内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。
    【商品仕様】
    ・材質:アラミド繊維、アラミド混フエルト(綿貼)
    ・全長:26cm
    ・厚み:3.5mm
    ・耐切創レベル4
    ・素材耐熱温度:300℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MT715 300℃耐熱手袋の型番61-4696-25のページです。 型番61-4696-25に関する仕様情報を記載しております。
    MT715 300℃耐熱手袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MT715 300℃耐熱手袋
    MT719 300℃耐熱ミトン
    耐熱手袋 マックパワー300
    耐熱手袋 マックパワー300(3本指)
    耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)
    耐熱検査用手袋 MTシリーズ
    メーカーアズワンアズワンマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)アズワン
    通常価格6,8002,9007,313 -6,758 -17,069 -5,600
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト