17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

004771105 綿手袋 #143 62-1021-88

004771105 綿手袋 #143

通常単価(税別)
280
税込単価
308
通常出荷日:1日目

【特長】・品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業などに最適。【商品仕様】・サイズ:フリーサイズ・...

詳細を確認

    型番:

    62-1021-88
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-1021-88の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-1021-88
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    280
    ( 308 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業などに最適。
    【商品仕様】
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・材質:綿100%
    ・入り数:1組

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    004771105 綿手袋 #143の型番62-1021-88のページです。 型番62-1021-88に関する仕様情報を記載しております。
    004771105 綿手袋 #143のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    004771105 綿手袋 #143
    綿手袋
    アズピュア綿スムス手袋
    アズツール綿スムス手袋 (マチ無)
    綿手袋 スムス厚手タイプ
    ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入
    メーカーアズワンウインセスアズワンアズワンホーケンミドリ安全
    通常価格2801,433 -2,190 -7501,072 -3,470 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目3日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト