17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エフテロングローブ A-32 男性用(アズワン) 61-4269-66

エフテロングローブ A-32 男性用(アズワン)

通常単価(税別)
5,360
税込単価
5,896
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・強酸、アルカリ用手袋。・男性用厚手タイプ。・入数:1双

    型番:

    61-4269-66
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4269-66の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4269-66
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,360
    ( 5,896 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・強酸、アルカリ用手袋。
    ・男性用厚手タイプ。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エフテロングローブ A-32 男性用(アズワン)の型番61-4269-66のページです。 型番61-4269-66に関する仕様情報を記載しております。
    エフテロングローブ A-32 男性用(アズワン)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エフテロングローブ A-32 男性用(アズワン)
    ハナキゴム エフテロングローブ A-32
    化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】
    エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋
    エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋 B-22/A-22L/B-22L
    トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)
    メーカーアズワンハナキゴムアズワンハナキゴムアズワンアズワン
    通常価格5,3604,85915,4134,300 -4,730 -20,323 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト