17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NO.436滑り止付工業用手袋ハナローブ 61-4269-99

NO.436滑り止付工業用手袋ハナローブ

通常単価(税別)
2,580
税込単価
2,838
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・幅広い用途に使える天然ゴム製手袋。・入数:1双

    型番:

    61-4269-99
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4269-99の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4269-99
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,580
    ( 2,838 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・幅広い用途に使える天然ゴム製手袋。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    NO.436滑り止付工業用手袋ハナローブの型番61-4269-99のページです。 型番61-4269-99に関する仕様情報を記載しております。
    NO.436滑り止付工業用手袋ハナローブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NO.436滑り止付工業用手袋ハナローブ
    No.416特殊滑り止付手袋ハナローブ
    No.406曲指型 工業用手袋ハナローブ
    ブラスト用手袋(フランジ付)
    クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手
    天然ゴム製フルコート手袋 ホールド No.306
    メーカーアズワンアズワンアズワン東和コーポレーション(トワロン)三興化学工業ショーワグローブ
    通常価格2,5802,5602,27515,7291,683730 -
    通常出荷日7日目1日目1日目1日目60日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト