17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

まもるくん#920 ブラック/グリーンL 61-3601-93

まもるくん#920 ブラック/グリーンL

通常単価(税別)
1,471
税込単価
1,618
通常出荷日:1日目

【特長】・手甲に施されたゴムスポンジにより、打ち損じなどの衝撃を軽減します。・発泡ゴムコートの作業性が...

詳細を確認

    型番:

    61-3601-93
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3601-93の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3601-93
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,471
    ( 1,618 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手甲に施されたゴムスポンジにより、打ち損じなどの衝撃を軽減します。
    ・発泡ゴムコートの作業性が良いソフトタイプです。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック/グリーン
    ・両手重量:120g
    ・全長:24.5cm
    ・周囲:23.0cm
    ・長さ:80.0cm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    まもるくん#920 ブラック/グリーンLの型番61-3601-93のページです。 型番61-3601-93に関する仕様情報を記載しております。
    まもるくん#920 ブラック/グリーンLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    まもるくん#920 ブラック/グリーンL
    手甲ガード手袋 まもるくん #920 ブラック/グリーン
    手甲ガード手袋 まもるくん #910 ブラック
    まもるくん #910 ブラック MAMORU910-BKシリーズ
    ニトリル背抜き手袋 パワーブラック
    アトム プロテコーフィット L
    メーカーアズワン丸五丸五アズワンアズワンアトム(安全・保護用品)
    通常価格1,4711,3851,429 -1,1142,998 -847
    通常出荷日1日目1日目2日目10日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト