17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

G7300-1汗取りパッド 61-0078-55

G7300-1汗取りパッド

通常単価(税別)
8,455
税込単価
9,301
通常出荷日:1日目

【特長】・高分子吸水ポリマーを採用しております。・吸水速度が速く、保水性が高い為、吸水した汗を保持し快...

詳細を確認

    型番:

    61-0078-55
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0078-55の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0078-55
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,455
    ( 9,301 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高分子吸水ポリマーを採用しております。
    ・吸水速度が速く、保水性が高い為、吸水した汗を保持し快適性を保ちます。
    【商品仕様】
    ・リントフリー不織布高分子ポリマー
    ・入数:1袋(100枚)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    G7300-1汗取りパッドの型番61-0078-55のページです。 型番61-0078-55に関する仕様情報を記載しております。
    G7300-1汗取りパッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    G7300-1汗取りパッド
    G7415-1ディスポヘアーネット
    G7461-1アドクリーンインナーフード(アズワン)
    G7461-1アドクリーンインナーフード(ガードナー)
    ディスポキャップ 後ろ結び SC-D1・ベレータイプ SC-G1
    帽子A-1156 1 ネイビー
    メーカーアズワンアズワンアズワンガードナーアズワンコーコス信岡
    通常価格8,4553,00042,00042,0003,965 -1,690
    通常出荷日1日目1日目12日目12日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト