17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

部分化学防護服 シューズカバー 61-0476-70

部分化学防護服 シューズカバー

通常単価(税別)
2,370
税込単価
2,607
通常出荷日:1日目

【特長】・安全靴等の上に装着します。・ショートタイプ・JIST8115タイプPB6準拠品・フリーサイズ...

詳細を確認
  • 詳細
    JIST8115タイプPB6準拠品

型番:

61-0476-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0476-70の仕様・寸法情報

商品タイプ
短靴型
滑り止め
なし
サイズ(cm)
フリー
入数
10足
詳細
JIST8115タイプPB6準拠品
サイズ
-
特徴
マイクロガード2000PLUSと同じ生地
商品詳細種別
ショートタイプ

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 滑り止め

  • サイズ(cm)

  • 入数

  • サイズ

  • 特徴

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0476-70

商品タイプ

滑り止め

サイズ(cm)

入数

サイズ

特徴

商品詳細種別

最小発注数量
短靴型
なし
フリー
10足
-
マイクロガード2000PLUSと同じ生地
ショートタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370
( 2,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全靴等の上に装着します。
・ショートタイプ
・JIST8115タイプPB6準拠品
・フリーサイズ
・マイクロガード2000PLUSと同じ生地

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

部分化学防護服 シューズカバーの型番61-0476-70のページです。 型番61-0476-70に関する仕様情報を記載しております。
部分化学防護服 シューズカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
部分化学防護服 シューズカバー
シューズカバー
綿布シューズカバー
シューズカバー(ロングタイプ)
PE使い捨てシューズカバー
AZ CLEAN1802 シューズカバー(アゼアス)
メーカーアズワンアズワントラスコ中山アズワントラスコ中山アゼアス
通常価格2,3704,880958 -6,6862,120 -3,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
詳細JIST8115タイプPB6準拠品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト